AKTYWATOR AZ/AZM 415-B30-01
Numer katalogowy:101139953

Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZ/AZM 415-B30-01
Numer artykułu (Numer katalogowy)101139953
EAN (European Article Number)4030661282466
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał obudowyOdlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał aktywatoraodlew cynkowy
Materiał części roboczychAluminium
Materiał wyjścia awaryjnegoMetal, pokryty plastikiem
Ciężar brutto1.068g
Dane ogólne - właściwości
klamka awaryjnaTak
Dane mechaniczne
Ogranicznik drzwiowyPo prawej stronie
Siła ścinająca25.000N
Aktywator zamontowanyWewnątrz
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora34mm
Szerokość aktywatora75mm
Wysokość aktywatora78mm
Length of the emergency exit90mm
Szerokość wyjście awaryjne157mm
Wysokość wyjście awaryjne82mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.07.2026, 18:12