AKTYWATOR AZ/AZM 415-B30-06
Numer katalogowy:101139958

Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZ/AZM 415-B30-06
Numer artykułu (Numer katalogowy)101139958
EAN (European Article Number)4030661117232
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał obudowyOdlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, lakierowany
Materiał aktywatoraodlew cynkowy
Materiał części roboczychAluminium
Materiał wyjścia awaryjnegoMetal, pokryty plastikiem
Ciężar brutto1.058g
Dane ogólne - właściwości
klamka awaryjnaTak
Dane mechaniczne
Ogranicznik drzwiowyPo lewej stronie
Siła ścinająca25.000N
Aktywator zamontowanyNa zewnątrz
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora90mm
Szerokość aktywatora157mm
Wysokość aktywatora105mm
Length of the emergency exit34mm
Szerokość wyjście awaryjne75mm
Wysokość wyjście awaryjne55mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.08.2026, 21:22