AKTYWATOR AZM 161-B1
Numer katalogowy:101145117

Opis produktu
- Aktywator prosty
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZM 161-B1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101145117
EAN (European Article Number)4030661283920
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Materiał aktywatoraStal nierdzewna
Ciężar brutto21g
Dane mechaniczne
aktywatorprosty
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 150 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 180 mmOś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.09.2026, 10:15