AKTYWATOR AZM 161-B1E
Numer katalogowy:101144416

Opis produktu
- Aktywator prosty
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZM 161-B1E
Numer artykułu (Numer katalogowy)101144416
EAN (European Article Number)4030661283203
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto30g
Dane mechaniczne
aktywatorprosty
Note
Uwaga (informacje ogólne)Minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych 160 mmOś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.09.2026, 17:15