AKTYWATOR AZM 161-B1S
Numer katalogowy:101171125

Opis produktu
- Aktywator prosty
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZM 161-B1S
Numer artykułu (Numer katalogowy)101171125
EAN (European Article Number)4030661298689
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto20g
Dane mechaniczne
aktywatorprosty
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 150 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 180 mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.09.2026, 04:32