AKTYWATOR AZM 161-B6
Numer katalogowy:101144420

Opis produktu
- Aktywator ruchomy
- nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZM 161-B6
Numer artykułu (Numer katalogowy)101144420
EAN (European Article Number)4030661283210
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto28g
Dane mechaniczne
aktywatorelastyczny
Note
Uwaga (informacje ogólne)Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePodobnie, minimalny promień prowadzenia 95 zgodnie z płaszczyzną aktywatora, regulowany kluczem sześciokątnym 2,5 mm A/F (a)W przypadku osłon uchylnych minimalny promień najazdu w poprzek aktywatora 95 mm, regulowany „b“ za pomocą klucza do śrub o gnieździe sześciokątnym o rozwartości 2,5 mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.10.2026, 18:45