AKTYWATOR AZM 161-B6S
Numer katalogowy:101170375

Opis produktu
- Dla bardzo małych kątów najazdu
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZM 161-B6S
Numer artykułu (Numer katalogowy)101170375
EAN (European Article Number)4030661297637
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto35g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum95mm
aktywatorelastyczny
Luz aktywatora w kierunku blokowania2mm
Note
Uwaga (informacje ogólne)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 95 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 95 mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.10.2026, 19:56