AKTYWATOR AZM 170-B6
Numer katalogowy:101123391

Opis produktu
- nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
- Kierunek aktywacji można wybrać umieszczając odpowiednio wkładkę.
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAKTYWATOR AZM 170-B6
Numer artykułu (Numer katalogowy)101123391
EAN (European Article Number)4030661104416
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał aktywatoraStal nierdzewna
Ciężar brutto23g
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum50mm
aktywatorelastyczny
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Note
Uwaga (informacje ogólne)Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePromień prowadzenia regulowany, minimum 50 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2 mm (a i b)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.09.2026, 20:16