AM-T100
Numer katalogowy:103048766

Opis produktu
- Technologia Time-of-Flight (ToF)
- Dokładne co do milimetra obrazy głębi 3D dzięki technologii Sony DepthSense™
- Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu do 60 klatek na sekundę
- Pole widzenia od 67° x 51°
- Zasięg do 6 m
- Oprogramowanie do łatwej konfiguracji obszarów monitorowania 3D
- Zastosowanie w procesach produkcyjnych, logistyce i robotyce
- Standardowy interfejs danych GenICam
- Optymalne dostosowanie do różnych warunków otoczenia i montażu
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAM-T100
Numer artykułu (Numer katalogowy)103048766
EAN (European Article Number)4030661621302
eCl@ss number, version 12.027-39-03-04
eCl@ss number, version 11.027-39-03-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-39-03-04
ETIM number, version 7.0EC001511
ETIM number, version 6.0EC001511
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN 61326-1EN IEC 60825-1
Topologia czujnikaiTOF
CPUDual Cortex-A53 1.2 GHz
Resolution640 x 480 Pixel
Ciężar brutto565g
Dane mechaniczne
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum6m
NoteDepending on the remission properties of the target objects, a range of up to 30 m can be achieved
Długość fali czujników850nm
Distance resolution1mm
Field of view67° x 51°
Accuracy, maximum1%
Mechanical data - Connection technique
przyłączeGniazdo, M12, 8-pol., kodowanie typu AZłącze M12 X-code Ethernet
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Notewhen both plug connections are closed
Temperatura otoczenia+0 ... +45 °C
NoteThe camera can be operated from a temperature of -20° C after a warm-up period of 30 minutes.
Temperatura przechowywania i transportu-20 ... +85 °C
Laser class1
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -10 % / +10 % (PoE: IEEE802.3bt)
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Elektryczny pobór mocy15W
Elektryczny pobór mocy, maksimum40W
Frame rate60Hz
Exposure time1 µs - 1 ms
Dane elektryczne - Protokoły komunikacyjne
Szybkość transmisji10/100/1000 Mbps EthernetGigE Vision 2.0 Compliant
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 05:28