AMLRT
Numer katalogowy:101031180
Archiwum

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Termoplastyczne urządzenia sterujące i sygnalizacyjne
- Modułowy system dla elementów stykowych i oświetleniowych
- Ergonomiczna konstrukcja
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAMLRT
Numer artykułu (Numer katalogowy)101031180
EAN (European Article Number)4030661606859
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIndicator lightsMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłyPłaska kopułkaWysoka kopułka
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał kopułyTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoTworzywo
Kolor kopułyczerwony
Kolor pierścienia przedniegoCzarne
Ciężar brutto25g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość podświetleniaTak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania śruby1Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość10,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Całkowita średnica29mm
Wysokość kopuły10,3mm
Średnica kopułki29mm
Średnica pierścienia przedniego29mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +40 °C
odporność na uderzenie50 g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.11.2026, 20:58