ASHH-1-V30
Numer katalogowy:103001798
Archiwum

Opis produktu
- Profil urządzenia typu "slave" może być zczytany
- Podłączenie typu "slave" z ochroną przeciwzwarciową i przeciwprzeciążeniową
- Ładowarka baterii wchodzi w zakres dostawy
- AS interface Hand-Held, AS-i Spec 3.0
- Adresowanie i ustawianie parametrów dla urządzeń AS-Interface typu slave
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASHH-1-V30
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001798
EAN (European Article Number)4030661425689
eCl@ss number, version 12.019-20-05-02
eCl@ss number, version 11.019-20-05-02
Numer eCl@ss, wersja 9.019-20-05-02
ETIM number, version 7.0EC000699
ETIM number, version 6.0EC000699
Właściwości ogólne
Ciężar brutto250g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.10.2026, 14:48