ASIM-1SI-C
Numer katalogowy:103001342
Archiwum

Opis produktu
- Odpowiednia dla zestyków galwanicznie wolnych (NC/NC)
- Zintegrowana detekcja zwarcia międzykanałowego z powiadomieniem przez parametr i FID
- 2 zintegrowanych standardowych wyjść
- 2 wyjśc półprzewodnikowych 24 V / 0,2 A DC zintegrowanych - Montaż na szynie z góry, Klasa ochrony IP20
- Bezpieczny moduł wejść z 2 z domyślnymi wyjściami
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASIM-1SI-C
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001342
EAN (European Article Number)4030661425559
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto106g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.10.2026, 07:49