ASIM-1SI-S
Numer katalogowy:103001343
Archiwum

Opis produktu
- Odpowiednia dla wyjść OSSD dla przełączników bezpieczeństwa
- 2 zintegrowanych standardowych wyjść
- 2 wyjśc półprzewodnikowych 24 V / 0,5 A DC zintegrowanych - Montaż na szynie z góry, Klasa ochrony IP20
- Bezpieczny moduł wejść z 2 z domyślnymi wyjściami
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASIM-1SI-S
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001343
EAN (European Article Number)4030661425566
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto132g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.09.2026, 05:03