ASIM-C-M12-8P-2M
Numer katalogowy:103004693

Opis produktu
- Wyjście LED 50 mA z AS-Interface
- Kompaktowy moduł wejść bezpieczeństwa
- Zintegrowany w dystrybutorze pasywnym
- dla dwóch bezpotencjałowych zestyków NC
- Klasa ochrony IP67
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuASIM-C-M12-8P-2M
Numer artykułu (Numer katalogowy)103004693
EAN (European Article Number)4030661441078
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN 50295EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Czas reakcji, maksimum1ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum5ms
Ciężar brutto145g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 62061
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłączeGniazdo, M12, 8-pol., kodowanie typu A
Materiał kablaPoliuretan PUR
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość27,7mm
Wysokość40,5mm
Głębokość22mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +80 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 57 Hz, amplituda 0,75 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Prąd roboczy, maksimum90mA
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i V 3.0
Profil AS-i S-7.B.F.0
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0Wyjście LED
Wyjścia AS-i, DO 1 ... DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0Kontrola komunikacji AS-i
Bity parametru AS-i, P1 ... P3Nieużywane
Uwaga (bity parametru AS-i)Ustaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Zielona dioda LED: Zasilanie AS-i / adres urządzenia podległego = 0(2) Czerwona dioda LED: Błąd komunikacji AS-i / adres urządzenia podległego = 0(3) żółta dioda LED: I1 = Stan wejścia bezpieczeństwa 1(4) żółta dioda LED: I2 = Stan wejścia bezpieczeństwa 2(5) żółta dioda LED: o1 = Stan wyjścia LED
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.10.2026, 11:00