ASIO-8I-8O-S
Numer katalogowy:103006545
Archiwum

Opis produktu
- 8 Wejścia cyfrowe, ze zintegrowanym zasilaniem czujnika z AUX
- Nadaje się do kontaktu pływającego
- Odpowiedni do wyjść półprzewodnikowych
- 8 Wyjścia-Cyfrowe, ze zintegrowanym zasilaniem z AUX
- 8 Wyjście półprzewodnikowe 24 VDC / 0,7 A
- Liczba wymaganych pojedyńczych adresów slave AS-i 2
- Klasa ochrony IP20
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASIO-8I-8O-S
Numer artykułu (Numer katalogowy)103006545
EAN (European Article Number)4030661441788
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Ciężar brutto184g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.09.2026, 08:37