ASIO-8SI-1SO-S
Numer katalogowy:103006544
Archiwum

Opis produktu
- 8 Wejścia bezpieczeństwa, 2 kanał zintegrowane
- Nadaje się do kontaktu pływającego (Zestyk normalnie zamkniety (NC) / Zestyk normalnie zamkniety (NC)
- Odpowiednia dla wyjść OSSD dla przełączników bezpieczeństwa
- 1 Wyjście bezpieczne, 2 kanał zintegrowane
- 1 obwód aktywujący z wyjściem półprzewodnikowym 24 VDC / 0,7 A
- Moduł używany tylko do wymaganych adresów I/O AS-i
- zintegrowana karta pamięci dla wygodnej wymiany modułu
- Klasa ochrony IP20
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASIO-8SI-1SO-S
Numer artykułu (Numer katalogowy)103006544
EAN (European Article Number)4030661441511
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto240g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.10.2026, 14:53