ASLT-200
Numer katalogowy:103001344
Archiwum

Opis produktu
- Zintegrowana funkcja diagnostyczna
- Zielona dioda diagnostyczna LED: U-AS-i > 26,0 V
- Zółta dioda diagnostyczna LED: U-AS-i > 18,5 V - Terminacja magistrali AS-i w obudowie (wtyczka), Klasa ochrony IP65
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASLT-200
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001344
EAN (European Article Number)4030661425597
eCl@ss number, version 12.027-14-31-13
eCl@ss number, version 11.027-14-31-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-14-31-90
ETIM number, version 7.0EC000757
ETIM number, version 6.0EC000757
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Ciężar brutto42g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 17:22