ASM-CD
Numer katalogowy:101161561
Archiwum

Opis produktu
- asimon 3.x
- Oprogramowanie asimon jest narzędziem do konfiguracji i rozruchu urządzeń bezpieczeństwa interfejsu AS-i.
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASM-CD
Numer artykułu (Numer katalogowy)101161561
EAN (European Article Number)4030661195551
eCl@ss number, version 12.027-24-25-01
eCl@ss number, version 11.027-24-25-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-25-01
ETIM number, version 7.0EC000809
ETIM number, version 6.0EC000809
Zakres dostawy
Zakres dostawyOprogramowanie asimon: Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki z dokumentacją on-line na płycie CD-ROM
Właściwości ogólne
Ciężar brutto25g
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i 3.x
Note
Uwaga (informacje ogólne)Następujące funkcje są dostępne dzięki oprogramowaniu asimon: 1. Konfiguracja urządzeń bezpieczeństwa 2. Konfiguracja modułów startu 3. Konfiguracja bramek logicznych (AND, OR, RS Flip-Flop) 4. Konfiguracja pętli zwrotnych 5. Konfiguracja zasad działania 6. Konfiguracja modułów systemowych 7. Wydruk Protokołu konfiguracji 8. Asimon może być używany zarówno w trybie offline jak i online w czasie opracowywania i rozwoju projektu. Pliki konfiguracyjne mogą być zapisywane i ładowane wg potrzeb.W celu połączenia różnych bezpiecznych urządzeń podległych AS-Interface SaW w module monitorującym bezpieczeństwo jest przechowywana biblioteka symboli uporządkowana według modułów i moduły funkcyjne. Podczas tworzenia bezpiecznej aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” zostanie wywołana wybrana funkcjonalność, sparametryzowana i przyporządkowana do odpowiednich ścieżek aktywujących w module monitorującym bezpieczeństwo. Następnie można przetestować aplikację bezpieczeństwa z podłączoną siecią AS-Interface i bezpiecznymi urządzeniami podległymi AS-Interface i sprawdzić, monitorując na komputerze.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.11.2026, 12:09