ASM E1-R2
Numer katalogowy:101176990
Archiwum

Opis produktu
- Moduł bezpieczeństwa dla 1 obwodu / obwodów AS-i, 48 Urządzenia
- Kontroluje 1 obwodów aktywujących
- 1 zestyków aktywujących z każdym 2 stykiem 24 V / 1 A DC
i 230 V / 3 A AC zintegrowanym - Interfejs diagnostyczny: RS 232 przez RJ-45
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASM E1-R2
Numer artykułu (Numer katalogowy)101176990
EAN (European Article Number)4030661307633
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto150g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.11.2026, 15:50