ASMM-1M-IO-SS
Numer katalogowy:103001345
Archiwum

Opis produktu
- 1 AS interface nadrzędne zintegrowane
- Sprzężenie I/O z PLC włączone
- Zintegrowany monitor bezpieczeństwa, 128 Urządzenia
- Antywalentne przełączniki dla wejść lokalnych
- Monitorowanie bezruchu przez wejścia lokalne
- Limit zintegrowanego modułu zasilania AS-i 0,5 A ; dla operacji ze standardowym modułem zasilającym oraz AS-i Power24
- Interfejs diagnostyczny: USB 2.0, Micro USB
- Kontroluje do 8 obwodów aktywujących,
- 2 zestyków aktywujących ze zintegrowanymi wyjściami półprzewodnikowymi 24 V / 0,7 A DC
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASMM-1M-IO-SS
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001345
EAN (European Article Number)4030661425528
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto241g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.10.2026, 10:34