ASMM-1M-PB-R2R2
Numer katalogowy:103001346
Archiwum

Opis produktu
- 1 AS interface nadrzędne zintegrowane
- Bramka Field bus: PROFIBUS DP
- Zintegrowany monitor bezpieczeństwa dla 2 obwodów AS-i, 256 Urządzenia
- Limit zintegrowanego modułu zasilania AS-i 4 A ; dla operacji ze standardowym modułem zasilającym oraz AS-i Power24
- Interfejs diagnostyczny: Ethernet RJ-45
- Kontroluje do 16 obwodów aktywujących,
- 2 zestyków aktywujących z każdym 2 stykiem 30 V / 3 A AC/DC zintegrowanym
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASMM-1M-PB-R2R2
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001346
EAN (European Article Number)4030661425481
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyMetal
Ciężar brutto936g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.08.2026, 16:30