ASMM-2M-PB-RRSS
Numer katalogowy:103001348
Archiwum

Opis produktu
- 2 AS interface nadrzędne zintegrowane
- Bramka Field bus: PROFIBUS DP
- Zintegrowany monitor bezpieczeństwa dla 2 obwodów AS-i, 256 Urządzenia
- 2 oddzielny układ zasilający AS-i ze zintegrowanym 2 x 4 A; 1 układ zasilający dla 2 obwodów AS-i możliwy
- Interfejs diagnostyczny: Ethernet RJ-45; Bezpieczna komunikacja krzyżowa z wieloma włączonymi urządzeniami; Web-Server zintegrowane
- Kontroluje do 32 obwodów aktywujących,
- 2 zestyków aktywujących ze stykami 30 V / 3 A AC/DC zintegrowanymi
- 2 zestyków aktywujących ze zintegrowanymi wyjściami półprzewodnikowymi 30 V / 0,5 A DC
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASMM-2M-PB-RRSS
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001348
EAN (European Article Number)4030661425498
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyMetal
Ciężar brutto972g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.09.2026, 02:47