ASOM-1SO-R2
Numer katalogowy:103001349
Archiwum

Opis produktu
- Bezpieczny moduł wyjść z diagnostycznym urządzeniem typu "slave"
- Zintegrowana diagnostyka slave (A/B)
- 1 wejście EDM zintegrowane, dostarczone przez AS-i
- 3 Zintegrowane dodatkowe wejścia, dostarczone przez AS-i - Zintegrowane, bezpieczne wyjścia z 1 obwodami aktywującymi
- 1 zestyków aktywujących ze 2 stykami 30 V / 3 A DC i 230 V / 3 A AC - Montaż na szynie z góry, Klasa ochrony IP20
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASOM-1SO-R2
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001349
EAN (European Article Number)4030661425542
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto232g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.10.2026, 22:39