ASPS-8000
Numer katalogowy:103001633
Archiwum

Opis produktu
- 115 VAC lub 230 VAC, przełączalny
- 8,0 A / 55°C
- Montaż na szynie z góry, Klasa ochrony IP20
- AS interface Zasilacz
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASPS-8000
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001633
EAN (European Article Number)4030661425672
eCl@ss number, version 12.027-24-26-11
eCl@ss number, version 11.027-24-26-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-11
ETIM number, version 7.0EC002583
ETIM number, version 6.0EC002583
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto1.289g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 00:22