ASRE-2R-R4R4
Numer katalogowy:103001350
Archiwum

Opis produktu
- Rozszerzenie styku dla półprzewodnikowych wyjść bezpieczeństwa
- Zintegrowany zestaw styków dla pętli sprzężenia zwrotnego (EDM)
- Rozszerzenie styków przekaźnika dla 2 obwodów aktywacyjnych
- 2 zestyków aktywujących z każdym 4 stykiem 230 V / 3 A AC/DC zintegrowanym
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASRE-2R-R4R4
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001350
EAN (European Article Number)4030661425535
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto335g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.10.2026, 15:12