ASS32S123
Numer katalogowy:101031598
Archiwum

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Termoplastyczne urządzenia sterujące i sygnalizacyjne
- Modułowy system dla elementów stykowych i oświetleniowych
- Ergonomiczna konstrukcja
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuASS32S123
Numer artykułu (Numer katalogowy)101031598
EAN (European Article Number)4030661606446
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieEmergency stop command device
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoTworzywo
Kolor pierścienia przedniegoCzarne
Kolor pokrętkiSilver
Ciężar brutto53g
Dane ogólne - właściwości
Mechanizm zatrzaskowy zintegrowanyTak
Możliwość testowania Tak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba, Trzpieni ruchomych2
Liczba pozycji wyłącznika3
Dane mechaniczne
Pozycja zatrzaskiwaniaright - left
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
kąt przełączania45°
Kąt przełączania, prawe45°
Skok główki4mm
Siła aktywacji, ok.0,6N
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania śruby1Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość48,5mm
Średnica pierścienia przedniego29mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP40
Temperatura otoczenia-30 ... +60 °C
odporność na uderzenie50 g
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania2.000/h
Note
Uwaga (informacje ogólne)Key-withdrawal position 0-I
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 21:34