ASSB-2P-FKB-V1
Numer katalogowy:103001620

Opis produktu
- mostek 2-polowy
- 28 mm x 41 mm x 22 mm
- Klasa ochrony IP67
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuASSB-2P-FKB-V1
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001620
EAN (European Article Number)4030661425733
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Ciężar brutto40g
Dane ogólne - właściwości
Liczba biegunów2
Mechanical data - Connection technique
przyłączemostek
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość28mm
Wysokość41mm
Głębokość22mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.11.2026, 16:09