ASSB-4P-1M12-V1
Numer katalogowy:103001616

Opis produktu
- M12-Gniazdo, 4-polowe
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- Klasa ochrony IP67
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuASSB-4P-1M12-V1
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001616
EAN (European Article Number)4030661425719
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Ciężar brutto46g
Dane ogólne - właściwości
Liczba biegunów4
Mechanical data - Connection technique
przyłączeM12 gniazdo konektora
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość28mm
Wysokość41mm
Głębokość35mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.09.2026, 12:22