ASSG-2M-PN-RRSS
Archiwum
Numer katalogowy:103001352


Opis produktu
- 2 AS interface nadrzędne zintegrowane
- Bramka Field bus: PROFINET 10/100 MBaud z PROFIsafe
- Opcjonalny monitor bezpieczeństwa dla 2 obwodów AS-i, 256 Urządzenia
- 2 oddzielny układ zasilający AS-i ze zintegrowanym 2 x 4 A; 1 układ zasilający dla 2 obwodów AS-i możliwy
- Interfejs diagnostyczny: RS 232; również przez sieć PROFINET; Web-Server zintegrowane
- Kontroluje do 64 obwodów aktywujących,- 2 zestyków aktywujących ze stykami 30 V / 3 A AC/DC zintegrowanymi- 2 zestyków aktywujących ze zintegrowanymi wyjściami półprzewodnikowymi 30 V / 0,5 A DC