ASSM-2A-HTL
Numer katalogowy:103001353
Archiwum

Opis produktu
- Monitor bezpiecznej prędkości obrotowej. Ilość wałów: 2
- Generator HTL i 24V może być podłączony
- Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa na wale
- Bezpieczny stop
- Bezpieczna prędkość obrotowa
- Bezpieczna prędkość obrotowa "w prawo"
- Bezpieczna prędkość obrotowa "w lewo" - Maks. 4 adresów bezpieczeństwa na wale
- Wiele funkcji monitorowania może zostać połączonych w jednym adresie bezpieczeństwa.
- Montaż na szynie z góry, Klasa ochrony IP20
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASSM-2A-HTL
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001353
EAN (European Article Number)4030661425580
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto197g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.10.2026, 02:10