ASSM-2A-SINCOS
Numer katalogowy:103001354
Archiwum

Opis produktu
- Monitor bezpiecznej prędkości obrotowej. Ilość wałów: 2
- Możliwe połączenie generatora sin/cos
- Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa na wale - Bezpieczny stop - Bezpieczna prędkość obrotowa - Bezpieczna prędkość obrotowa "w prawo" - Bezpieczna prędkość obrotowa "w lewo"
- Maks. 4 adresów bezpieczeństwa na wale
- Wiele funkcji monitorowania może zostać połączonych w jednym adresie bezpieczeństwa.
- Montaż na szynie z góry, Klasa ochrony IP20
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASSM-2A-SINCOS
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001354
EAN (European Article Number)4030661425573
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto197g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 31.07.2026, 07:29