ASSM-CC-OW-1,5M
Numer katalogowy:103006547
Archiwum

Opis produktu
- Długość kabla 1,5 m
- Do podłączenia enkodera do bezpiecznego modułu kontroli prędkości
- Konektor dla kontroli prędkości
- Przewód zakończony tulejkami do podłączenia enkodera
- 2 dostępne różne długości: 1,5 m, 5 m
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuASSM-CC-OW-1,5M
Numer artykułu (Numer katalogowy)103006547
EAN (European Article Number)4030661441801
eCl@ss number, version 12.027-14-31-13
eCl@ss number, version 11.027-14-31-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-14-31-90
ETIM number, version 7.0EC000757
ETIM number, version 6.0EC000757
Właściwości ogólne
Ciężar brutto95g
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu1,5m
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.09.2026, 06:51