AST LC ST-AS
Numer katalogowy:101182561
Archiwum

Opis produktu
- połączenie AS-i, konektor M12, 4-polowy
- UWAGA: Niedostępne!
- Moduł wejściowy dla dwóch monitorowanych swyjść półprzewodnikowych PNP dla kurtyn i wielopromieniowych barier bezpieczństwa
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAST LC ST-AS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101182561
EAN (European Article Number)4030661317649
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Przyłącze (elektryczne)Przyłącze AS-i: Konektor M12, 4-polowy
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Czas reakcji, maksimum20ms
Ciężar brutto185g
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zwarciaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Numer przewodu2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH1,74 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika28mm
Wysokość czujnika86,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Prąd roboczy50mA
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i V 2.1
Profil AS-i S-0.B.F.E
AS-i, kod IO0x7
AS-i, kod ID0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0 ... P3Nieużywane
Bity parametru AS-i, P3Aktywacja kanału 1 + 2
Uwaga (bity parametru AS-i)Ustaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Zielona dioda LED: Napięcie zasilające(2) Czerwona dioda LED: Błąd komunikacji(3) żółta dioda LED: Stan aktywacji OSSD 1/2
Układ zestyków
ZłączeST1 wtyczka / zasilanie do Kurtyny i bariery świetlne bezpieczeństwa
STYK 124 VDC
STYK 2n.c.
STYK 3GND
STYK 4n.c.
STYK 5FE (uziemienie funkcjonalne)
ZłączeST2 konektor żeński / Kurtyny i bariery świetlne bezpieczeństwa
STYK 1+ 24 VDC
STYK 2OSSD 1
STYK 3GND
STYK 4OSSD 2
STYK 5FE (uziemienie funkcjonalne)
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Moduł nadajnika bezdotykowego urządzenia ochronnego musi zostać okablowany oddzielnie. Przestrzegać odpowiedniej dokumentacji SLC/SLG (sygnał testowy).Na schemacie okablowania pokazane jest aktywne urządzenie oproelektroniczne (AOPD) (typ SLC/SLG 420) z modułem wejść AST LC ST-AS podłączone do systemu AS-i.Opto-TUBE jest podłączona konektorem M12 (ST) do sieci AS-i. Przed podłączeniem należy upewnić się, że modułowi nadano unikalny adres (1 - 31).Opto-TUBE podłącza się bezpośrednio do modułu odbiornika (ST2). Kurtyna jest zasilana (24VDC) drugim kablem (ST1)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.10.2026, 06:14