AST02 L-AS6
Numer katalogowy:101176299
Archiwum

Opis produktu
- Moduł wejściowy z kablem (AS-i), długość 2 m
- Do czujników z kombinacją zestyków NC/NC
- połączenie AS-i, Kabel podłączony fabrycznie, 4-polowy
- Połączenie czujnika, Kabel podłączony fabrycznie 2 m
- Zasilanie cewki 24 VDC (Aux)
- Napęd magnetyczny przez wyjście AS-Interface
- UWAGA: Niedostępne!
- Moduł wejściowy dla 2 wejścia bezpieczne dla zestyków mechanicznych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAST02 L-AS6
Numer artykułu (Numer katalogowy)101176299
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Przyłącze (elektryczne)Przyłącze AS-i: Przewód przyłączeniowy 4-pol.Przyłącze czujnika: przewód przyłączeniowy 6-pol.
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zwarciaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba wejść dla zestyków (NC)2
Numer przewodu2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłącze1 zestyk (NC) / 1 zestyk (NC)
Number of cable wires10
Przekrój żyły0,23mm²
Przekrój żyły23AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika28mm
Wysokość czujnika86,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Prąd roboczy50mA
Prąd roboczy, minimalne500mA
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i V 2.1
Profil AS-i S-7.B.F.E
AS-i, kod IO0x7
AS-i, kod ID0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0Sterowanie elektromagnesem
Wyjścia AS-i, DO 1Brak funkcji
Wyjścia AS-i, DO 2Brak funkcji
Wyjścia AS-i, DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0 ... P3Nieużywane
Uwaga (bity parametru AS-i)FID: błąd urządzeń peryferyjnychUstaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Zielona dioda LED: Napięcie zasilające(2) Czerwona dioda LED: Błąd komunikacji(3) żółta dioda LED: Stan aktywacji
Układ zestyków
Złączepołączenie AS-i
STYK 1Brązowe (AS interface +)
STYK 2biały - (Aux -)
STYK 3Niebieskie (AS interface −)
STYK 4czarny - (Aux +)
ZłączePołączenie czujnika
STYK 1brązowy - zestyk (NC)
STYK 2niebieski - zestyk (NC)
STYK 3biały - zestyk (NC)
STYK 4czarny - zestyk (NC)
STYK 5czerwony - magnes +24 VDC
STYK 6szary - Elektromagnes GND
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.11.2026, 06:33