AST11 L-AS6
Numer katalogowy:101176312
Archiwum

Opis produktu
- Moduł wejściowy z kablem (AS-i), długość 2 m
- Do czujników z kombinacją zestyków NC/NO
- połączenie AS-i, Kabel podłączony fabrycznie, 4-polowy
- Połączenie czujnika, Kabel podłączony fabrycznie 2 m
- Zasilanie cewki 24 VDC (Aux)
- Napęd magnetyczny przez wyjście AS-Interface
- UWAGA: Niedostępne!
- Moduł wejściowy dla 2 wejścia bezpieczne dla zestyków mechanicznych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAST11 L-AS6
Numer artykułu (Numer katalogowy)101176312
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Przyłącze (elektryczne)Przyłącze AS-i: Przewód przyłączeniowy 4-pol.Przyłącze czujnika: przewód przyłączeniowy 6-pol.
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zwarciaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba wejść dla zestyków (NC)1
Liczba wejść dla zestyków (NO)1
Numer przewodu2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłącze1 zestyk NO / 1 zestyki NC
Number of cable wires10
Przekrój żyły0,23mm²
Przekrój żyły23AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika28mm
Wysokość czujnika86,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Prąd roboczy50mA
Prąd roboczy, minimalne500mA
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i V 2.1
Profil AS-i S-7.B.F.E
AS-i, kod IO0x7
AS-i, kod ID0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0Sterowanie elektromagnesem
Wyjścia AS-i, DO 1Brak funkcji
Wyjścia AS-i, DO 2Brak funkcji
Wyjścia AS-i, DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0 ... P3Nieużywane
Uwaga (bity parametru AS-i)FID: błąd urządzeń peryferyjnychUstaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Zielona dioda LED: Napięcie zasilające(2) Czerwona dioda LED: Błąd komunikacji(3) żółta dioda LED: Stan aktywacji
Układ zestyków
Złączepołączenie AS-i
STYK 1Brązowe (AS interface +)
STYK 2biały - (Aux -)
STYK 3Niebieskie (AS interface −)
STYK 4czarny - (Aux +)
ZłączePołączenie czujnika
STYK 1brązowy - zestyk (NO)
STYK 2niebieski - zestyk (NO)
STYK 3biały - zestyk (NC)
STYK 4czarny - zestyk (NC)
STYK 5czerwony - magnes (+) WYŁ.
STYK 6szary - Elektromagnes GND
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.09.2026, 00:27