AST11 ST-AS2
Numer katalogowy:101176302
Archiwum

Opis produktu
- Moduł wejściowy z konektorem M12
- Do czujników z kombinacją zestyków NC/NO
- Połączenie czujnika, Kabel podłączony fabrycznie 2 m
- połączenie AS-i, konektor M12, 4-polowy
- UWAGA: Niedostępne!
- Moduł wejściowy dla 2 wejścia bezpieczne dla zestyków mechanicznych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAST11 ST-AS2
Numer artykułu (Numer katalogowy)101176302
EAN (European Article Number)4030661308869
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
NormyEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Przyłącze (elektryczne)Przyłącze AS-i: Konektor M12, 4-polowyPrzyłącze czujnika: przewód przyłączeniowy 2 x 2-pol.
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto120g
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zwarciaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba wejść dla zestyków (NC)1
Liczba wejść dla zestyków (NO)1
Numer przewodu2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
przyłącze1 zestyk NO / 1 zestyki NC
Number of cable wires4
Przekrój żyły0,23mm²
Przekrój żyły23AWG
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika28mm
Wysokość czujnika86,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczenia-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +85 °C
Wilgotność względna, minimum30%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Prąd roboczy50mA
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i V 2.1
Profil AS-i S-7.B.F.E
AS-i, kod IO0x7
AS-i, kod ID0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0 ... P3Nieużywane
Uwaga (bity parametru AS-i)FID: błąd urządzeń peryferyjnychUstaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Zielona dioda LED: Napięcie zasilające(2) Czerwona dioda LED: Błąd komunikacji(3) żółta dioda LED: Stan aktywacji
Układ zestyków
Złączepołączenie AS-i
STYK 1AS-i +
STYK 2n.c.
STYK 3AS-Interface -
STYK 4n.c.
ZłączePołączenie czujnika
STYK 1Kabel podłączony fabrycznie (1) brązowy - zestyk (NC) / zestyk (NO)
STYK 2Kabel podłączony fabrycznie (1) niebieski - zestyk (NC) / zestyk (NO)
STYK 3Kabel podłączony fabrycznie (2) brązowy - zestyk (NC)
STYK 4Kabel podłączony fabrycznie (2) niebieski - zestyk (NC)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 01:25