AV20RE4X11.5R
Numer katalogowy:101195540
Archiwum

Opis produktu
- 1 Styk pomocniczy
- model prawostronny
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- system blockowania bezpieczny w razie awarii
- do osłon 1-skrzydłowych
- dopuszczone do stosowania w windach pasażerskich
- Zwolnienie ręczne przy pomocy M5 klucza trójkątnego
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuAV20RE4X11.5R
Numer artykułu (Numer katalogowy)101195540
EAN (European Article Number)4030661361383
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN 81-20EN 81-50
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał sworznia ryglującegoMosiądz
Ciężar brutto554g
Dane ogólne - właściwości
Zwolnienie ręczneTak
Z funkcją bezpieczeństwa systemu blokującego Tak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Ilość skrzydeł osłony1
Liczba zestyków NC1
Liczba zestyków NO1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Dane mechaniczne
Element aktywującyCięgno
Orientacja / Wyrównaniemodel prawostronny
Montażtylne otwory montażowe
Magnes stałyCeramicznie oksydowany magnes o wysokiej koercji
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionTerminale śrubowe
Prowadzenie przewodów1 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, minimalne1 mm²
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm²
Material of the cable glantPlastic, PA GF
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość165mm
Wysokość80mm
Głębokość37mm
Średnica sworznia ryglującego18mm
wymiar X śruby zatrzaskowej11,5mm
Uwaga (wymiar X sworznia ryglującego)Ogólna długość trzpienia blokującego wynika z przewidzianej głębokości trzpienia w skrzydle osłony o długości 21 mm i wymiaru X. Wymiar ten jest odległością pomiędzy dołem obudowy blokady, a górą osłony.
Odstęp148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP54
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Rated operating voltage230VAC
Znamionowe napięcie robocze200VDC
Prąd znamionowy2.000mA
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Uwaga (element przełączający)galwanicznie rozdzielone mostki zestykówz podwójną przerwą
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Switching elementNC contact, NO contact
Note
Uwaga (informacje ogólne)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
Uwaga (wyjście pomocnicze)Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.09.2026, 08:16