AWS21SW
Numer katalogowy:101031186
Archiwum

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAWS21SW
Numer artykułu (Numer katalogowy)101031186
EAN (European Article Number)4030661606811
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoTworzywo
Materiał przełącznikaPlastic
Kolor pierścienia przedniegoCzarne
Kolor pokrętkiCzarne
Ciężar brutto15g
Dane ogólne - właściwości
Mechanizm zatrzaskowy zintegrowanyTak
Możliwość testowania Tak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba pozycji wyłącznika2
Dane mechaniczne
Pozycja zatrzaskiwaniaprawe
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
kąt przełączania45°
Kąt przełączania, prawe45°
Skok główki4mm
Siła aktywacji, ok.0,6N
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania śruby1Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość25,8mm
Średnica pierścienia przedniego29mm
Długość klamki25,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +60 °C
odporność na uderzenie50 g
Dane elektryczne
Maksymalna częstotliwość przełączania2.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 12:05