AY 03
Numer katalogowy:101057573

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAY 03
Numer artykułu (Numer katalogowy)101057573
EAN (European Article Number)4030661027418
eCl@ss number, version 12.023-05-17-05
eCl@ss number, version 11.023-05-17-05
Numer eCl@ss, wersja 9.023-05-17-05
ETIM number, version 7.0EC002939
ETIM number, version 6.0EC002939
Właściwości ogólne
Ciężar brutto323g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość70mm
Głębokość102mm
Szerokość rolki12mm
Średnica rolki36mm
Długość dźwigni65mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 11:14