AZ 05 K 08106
Numer katalogowy:101195810
Archiwum

Opis produktu
- Pojedyncze wejście przewodowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Piny stycznika w przełączniku
- 1 Płaszczyzny aktywujące
- Ochrona przed przypadkowym kontaktem z dodatkową ścianę
- przezroczysta pokrywa
- śruby montażowe M4 nierozkładalny, własny
- Wymiary montażowe odpowiednie dla AZ 05x
- Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ 05 K 08106
Numer artykułu (Numer katalogowy)101195810
EAN (European Article Number)4030661362700
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusTÜV
Właściwości ogólne
NormyCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał pokrywyPrzezroczyste tworzywo termoplastyczne, samogasnące
Ciężar brutto35g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windachTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące1
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Skok główki5mm
Siła aktywacji, ok.1,6N
MontażOtwory okrągłe
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodówPojedyncze wejście przewodowe
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość72mm
Wysokość40mm
Głębokość26mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP00
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-13200VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaSamoczyszczące się styki podczas nacisku
Materiał zestyków, elektrycznychCu-Nity posrebrzane
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Note
Uwaga (informacje ogólne)Śruby łączące mogą być zamknięte zatyczkami. (ilość zatyczek przypadających na wyłącznik: 2)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.10.2026, 07:05