AZ 06-13 B/23
Numer katalogowy:161057930

Opis produktu
- Pin styku w mostku aktywatora
- do AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ 06-13 B/23
Numer artykułu (Numer katalogowy)161057930
EAN (European Article Number)4030661030074
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-05
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Materiał aktywatoraMosiądz ze srebrną powłoką w tworzywie termoplastycznym
Ciężar brutto4g
Dane mechaniczne
aktywatorprosty
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość23mm
Szerokość41mm
Głębokość12mm
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)AZ 06AZ 06xAZ 07AZ 08AZ 13AZ 14-1AZ 19
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.10.2026, 07:36