AZ 062 K 08106
Numer katalogowy:101194266
Archiwum

Opis produktu
- 1 Płaszczyzny aktywujące
- kanały kablowe w dolnej części
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Pin styku w mostku aktywatora
- przezroczysta pokrywa
- Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
- Klasa ochrony IP20
- dwu-przerwowy wyłącznik
- śruby montażowe M4 Pozidriv samo-formujące, nierozkładalny, własny
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ 062 K 08106
Numer artykułu (Numer katalogowy)101194266
EAN (European Article Number)4030661358789
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusTÜV
Właściwości ogólne
NormyASME 17.1CSA B44-16EN 81-20EN 81-50
Materiał obudowyUltramid wzmocniony włóknem szklanym, samogasnący
Materiał pokrywyUltramid wzmocniony włóknem szklanym, samogasnący
Ciężar brutto26g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windachTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące1
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Skok główki7mm
Siła przełączania1,6N
MontażOtwory okrągłe
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2x pojedyncze wejście przewodowe z lejkiem przyłączeniowym
Uwaga (wpust kablowy)Kanały kablowe w dolnej części
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum1,2Nm
uwagaŚruby z rowkiem M4 podobne do DIN 7984, z samootwierającymi się płytami zaciskowymi
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość50mm
Wysokość27mm
Głębokość19mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP20
Temperatura otoczenia-30 ... +70 °C
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-13200VDC
Kategoria użytkowania DC-132A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaSamoczyszczące się styki podczas nacisku
Materiał zestyków, elektrycznychCu-Nity posrebrzane
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.10.2026, 23:55