AZ 07 K 08106
Numer katalogowy:161195819

Opis produktu
- Pojedyncze wejście przewodowe
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Pin styku w mostku aktywatora
- 1 Płaszczyzny aktywujące
- Klasa ochrony IP20
- przezroczysta pokrywa
- śruby montażowe M4 nierozkładalny, własny
- Wymiary montażowe odpowiednie dla AZ 06x
- Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
- Obudowa ze szczelinami montażowymi
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ 07 K 08106
Numer artykułu (Numer katalogowy)161195819
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
NormyCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał pokrywyPrzezroczyste tworzywo termoplastyczne, samogasnące
Ciężar brutto30g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windachTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące1
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Skok główki7mm
Siła aktywacji, ok.1,6N
MontażOtwóry podłużne do dokładnej regulacji
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodówPojedyncze wejście przewodowe
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość72mm
Wysokość22mm
Głębokość19mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP20
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-13200VDC
Kategoria użytkowania DC-132A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaSamoczyszczące się styki podczas nacisku
Materiał zestyków, elektrycznychCu-Nity posrebrzane
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Note
Uwaga (informacje ogólne)Śruby łączące mogą być zamknięte zatyczkami. (ilość zatyczek przypadających na wyłącznik: 2)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.09.2026, 00:04