AZ 13 KD
Numer katalogowy:101060277

Opis produktu
- Pojedyncze wejście przewodowe z Lejek przyłączeniowy
- 1 kabli na zacisk
- Aktywacja po stronie pokrywy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Pin styku w mostku aktywatora
- 2 płaszczyzny aktywujące
- Klasa ochrony IP20
- Pokrywa i obudowa trwale połączone
- Obudowa ze szczelinami montażowymi
- Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
- Boczne i dolne wejście kabla
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ 13 KD
Numer artykułu (Numer katalogowy)101060277
EAN (European Article Number)4030661040295
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Właściwości ogólne
NormyEN 81-20EN 81-50
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał pokrywyTworzywo termoplastyczne, samogasnące
Ciężar brutto33g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windachTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywującepo stronie pokrywy
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Skok główki7mm
Siła aktywacji, ok.1,6N
Uwaga (siła aktywacji)Actuation force at 5 mm stroke
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne10N
Uwaga (siła wymuszonego rozwarcia)na każdy zestyk rozwierny
MontażObudowa ze szczelinami montażowymi
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodówPojedyncze wejście przewodowe z lejkiem przyłączeniowym
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
uwagaM4, z samootwierającymi się płytami zaciskowymi
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość44mm
Wysokość55mm
Głębokość19mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP20
Temperatura otoczenia-30 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-152A
Kategoria użytkowania DC-13200VDC
Kategoria użytkowania DC-132A
Element przełączającyZestyk normalnie zamkniety (NC)
Zasada przełączaniaSamoczyszczące się styki podczas nacisku
Materiał zestyków, elektrycznychCu-Nity posrebrzane
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.11.2026, 08:35