schmersal_s_icon.png

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

Numer katalogowy: 101150638

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 zestyki NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC

(2)
B1Aktywator prosty
B1-1747Aktywator prosty z zatrzaskiem magnetycznym
B1-2024Aktywator prosty z uszczelką wargową
B1-2053Aktywator prosty z zatrzaskiem kulkowym
B1-2177Aktywator prosty z prowadnicą centrującą
B6Lwygięty, ruchomy do przodu
B6Rwygięty, ruchomy w prawo

(3)
M16Przepust kablowy M16
M20Przepust kablowy M20
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • kodowanie indywidualne
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • długa żywotność
  • z podwójną izolacją
  • duży przedział kablowy
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
  • Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
  • Zatrzask magnetyczny można łatwo zamocować w każdej płaszczyźnie aktywacji.

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

AZ 16-03ZIB1-M20-1747

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101150638

EAN (European Article Number)

4030661158280

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

Wysokie / duże

Zasada działania

elektromechaniczne

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​

Materiał aktywatora

Stal nierdzewna

Ciężar brutto

174 g

Dane ogólne - właściwości

Siła wypychająca

Tak

Liczba zestyków pomocniczych

1

Liczba zestyków bezpieczeństwa

3

Liczba dławic kablowych

3

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN IEC 60947-5-1

Performance Level, up to

c

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2 000 000 operacji

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1 000 000 operacji

Note

at 10% Ie and ohmic load

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja - wykluczenie błędu

Uwaga:

Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa

d

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum

250 mm

aktywator

prosty

sztywny

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

1 000 000 operacji

Siła zatrzasku

30 N

Skok wymuszonego rozwarcia

8 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne

30 N

Szybkość najazdu, maksimum

2 m/s

Montaż

Śruby

Wykonanie śrub mocujących

2 x M6

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów

3 x M20 x 1,5

Konektor

Terminale śrubowe

Przekrój kabla, minimalne

0,25 mm²

0,75 mm²

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza)

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

30 mm

Szerokość czujnika

52 mm

Wysokość czujnika

90 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

500 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

6 kV

Kategoria przepięcia

III

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1

3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

1 000 A

Element przełączający

3 zestyki (NC)

Zasada przełączania

slow action, positive break NC contact

Częstotliwość przełączania

4 000 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa

Napięcie, kategoria​ użytkowania AC-15

230 VAC

Prąd, kategoria użytkowania AC-15

4 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

4 A

Dane elektryczne - zestyki pomocnicze

Napięcie, kategoria​ użytkowania AC-15

230 VAC

Prąd, kategoria użytkowania AC-15

4 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

4 A

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Zaślepki uszczelniające do otworów

Slot covers for dust-proof covering of the openings not in use

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Oś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie

Minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych 250 mm

Aktywator nie jest dostępny oddzielnie.

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe

Diagram ruchu wyłącznika

Diagram


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 26.04.2025, 00:21