AZ 16-12ZIB1-M16-1747
Numer katalogowy:101150051

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- długa żywotność
- z podwójną izolacją
- duży przedział kablowy
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- niewrażliwe na zabrudzenie
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
- Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
- Zatrzask magnetyczny można łatwo zamocować w każdej płaszczyźnie aktywacji.