schmersal_s_icon.png

AZ 16 ST3-AS R ASI-SAW

Numer katalogowy: 101167264

Downloads

ePLAN Dane
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

AZ 16 (1)-AS (2)


(1)
ST1Konektor z dołu
ST2Konektor prawa str.
ST3Konektor lewa str.

(2)
bezbez zatrzasku
RZatrzask 30 N
R-2254Zatrzask 5 N
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • konektor M12, lewe, 4-polowy
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Wyświetlacz diodowy stanu AS-Interface
  • aktywator kodowane
  • Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
  • Zintegrowany AS-Interface
  • AS interface M12 połączenie wtykowe

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

AZ 16 ST3-AS R ASI-SAW

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101167264

EAN (European Article Number)

4030661218441

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

ASi-SaW

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​

Czas reakcji, maksimum

100 ms

Ciężar brutto

138 g

Dane ogólne - właściwości

Wyższa siła zatrzaskująca

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN IEC 61508

Performance Level, up to

c

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

1

Wartość PFH

1,14 x 10⁻⁶ /h

Uwaga (wartość PFH)

maksymalnie 100 000 cykli przełączania na rok

Safety Integrity Level (SIL)

1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja - wykluczenie błędu

Uwaga:

Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa

d

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

3

Wartość PFH

1,01 x 10⁻⁷ /h

Uwaga (wartość PFH)

maksymalnie 100 000 cykli przełączania na rok

Safety Integrity Level (SIL)

2

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

1.000.000 operacji

Siła zatrzasku

30 N

Mechanical data - Connection technique

Pozycja przyłącza konektora

Lewa strona

Konektor

Konektor M12, 4-polowy, kodowanie A

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

30 mm

Szerokość czujnika

52 mm

Wysokość czujnika

90 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Ocena zabezpieczenia

II

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

32 VDC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

0,8 kV

Kategoria przepięcia

III

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

3

Dane elektryczne

Prąd roboczy

50 mA

Dane elektryczne - Interfejs AS-i

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Electrical data - AS-Interface specification

Specyfikacja AS-i

Safety-Slave

Wersja AS-i

V 2.1

Profil AS-i

S-0.B.F.E

AS-i, kod IO

0x0

AS-i, kod ID

0xB

AS-i, ID-Code1

0xF

AS-i, ID-Code2

0xE

Wejście AS-i, kanał 1

Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów

Wejście AS-i, kanał 2

Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów

Bity parametru AS-i, P0 ... P3

Nieużywane

Uwaga (bity parametru AS-i)

Ustaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)

Adres modułu wejściowego AS-i

0

Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)

Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator

Wskaźnik stanu

Uwaga (Wskaźnik stanu LED)

(1) Zielona dioda LED: Napięcie zasilające

(2) Czerwona dioda LED: Błąd komunikacji / adres urządzenia podległego = 0

(3) żółta dioda LED: Stan aktywacji

Układ zestyków

STYK 1

AS-i +

STYK 2

n.c.

STYK 3

AS-Interface -

STYK 4

n.c.

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

EU Conformity Declaration
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:AZ 16 AS
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Wyłącznik bezpieczeństwa do ruchomych osłon z wbudowanym modułem AS-i Safety at Work
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa maszynowa2006/42/EG
 Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej2014/30/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 część 1-7:2010
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 3 sierpnia 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 24.10.2025, 01:14