schmersal_s_icon.png

AZ 16 ST3-AS R ASI-SAW

Artikelnummer: 101167264

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

AZ 16 (1)-AS (2)


(1)
ST1Stickkontakt nedåt
ST2Stickkontakt åt höger
ST3Stickkontakt åt vänster

(2)
utanutan kvarstannande positioner
RKvarhållande 30 N
R-2254Kvarstående 5 N
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Stickkontakt M12, vänster, 4-polig
  • Plasthus
  • Lång livslängd
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Statusvisning med lysdiod AS-Interface
  • Nyckel kodad
  • Säkerhetsbrytare med separat aktiveringsorgan
  • Integrerat AS interface
  • AS interface M12 Insticksanslutning

Beställningsinformation

Produktbeteckning

AZ 16 ST3-AS R ASI-SAW

Artikelnummer (beställningsnummer)

101167264

EAN (European Article Number)

4030661218441

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-02

ETIM-nummer, version 7.0

EC002592

ETIM-nummer, version 6.0

EC002592

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

ASi-SaW

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Reaktionstid, maximum

100 ms

Bruttovikt

138 g

Allmänna data - Egenskaper

Ökad hållkraft

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

Klassificering

Föreskrifter

EN IEC 61508

Performance Level, up to

c

Kategori

1

PFH värde

1,14 x 10⁻⁶ /h

Note (PFH-value)

upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år

Safety Integrity Level (SIL)

1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - Feluteslutning

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Kategori

3

PFH value

1,01 x 10⁻⁷ /h

Note (PFH-value)

upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 År

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Hållkraft

30 N

Mechanical data - Connection technique

Connector position

Vänster

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12, 4-polig, A-kodering

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

30 mm

Sensorns bredd

52 mm

Sensorns höjd

90 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-25 ... +60 °C

lager och transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

32 VDC

Märkstötspänning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Föroreningsgrad

3

Elektriska data

Öppningsström

50 mA

Elektriska data - AS-i

Märkspänning

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Specification

Safety-Slave

AS-i Version

V 2.1

AS-i Profile

S-0.B.F.E

AS-i, IO-kod

0x0

AS-i, ID-Kod

0xB

AS-i, ID-Kod1

0xF

AS-i, ID-kod2

0xE

AS-i Input, Channel 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring

AS-i Input, Channel 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring

AS-i Parameter bits, P0 ... P3

Ingen funktion

Note (AS-i Parameter bits)

Parameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet

Statusindikering

Notera (LED-statusindikering)

(1) grön LED: spänningsövervakning

(2) röd LED: kommunikationsfel / Slavadress = 0

(3) gul LED: frigivningsstatus

Stifttilldelning

PIN 1

AS-i +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 16 AS
Type:See ordering code
Description of the component:Safety switch for movable safety guards with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-06-28 19:00