AZ 16-STS30-06
Numer katalogowy:101176956

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ 16-STS30-06
Numer artykułu (Numer katalogowy)101176956
EAN (European Article Number)4030661307503
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto1.890g
Dane ogólne - właściwości
klamka awaryjnaTak
Dane mechaniczne
Ogranicznik drzwiowyPo lewej stronie
Aktywator zamontowanyNa zewnątrz
Zakres dostawy
Zakres dostawyZ uchwytem awaryjnym
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Aktywator z płytą montażową
Zakres dostawy materiału montażowego16x Śruby
Note
Uwaga (informacje ogólne)W przypadku aktywatorów montowanych wewnątrz maszyny do zamocowania klamki drzwiowej na profilu należy zastosować płytę montażową MP TG-01.
Uwaga - Rysunek wymiarowy
uwagaRysunki pokazują zawsze widok na wyłącznik.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.11.2026, 08:30