AZ 16-STS30-08
Numer katalogowy:101176963

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuAZ 16-STS30-08
Numer artykułu (Numer katalogowy)101176963
EAN (European Article Number)4030661307534
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Aktywator z płytą montażową
Zakres dostawy materiału montażowego16x Śruby
Właściwości ogólne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Materiał aktywatoraStal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto1.555g
Dane mechaniczne
Ogranicznik drzwiowyPo lewej stronie
Aktywator zamontowanyNa zewnątrz
Note
Uwaga (informacje ogólne)W przypadku aktywatorów montowanych wewnątrz maszyny do zamocowania klamki drzwiowej na profilu należy zastosować płytę montażową MP TG-01.
Uwaga - Rysunek wymiarowy
uwagaRysunki pokazują zawsze widok na wyłącznik.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.11.2026, 07:29